NK 81
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 147106
NK 81, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 12 mm
- Maks. moment dokręcania: 30 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 17.2 |
Wysokość H1 [mm] | 7 |
Rozstaw otworów b [mm] | 15 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M8 x 22 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 30 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).