NS 124
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 142101
NS 124, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 17 mm
- Maks. moment dokręcania: 70 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 22 |
Wysokość H1 [mm] | 9 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M12 x 25 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 70 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).