NS 126
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 143102
NS 126, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 17 mm
- Maks. moment dokręcania: 70 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 27 |
Wysokość H1 [mm] | 9 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M12 x 35 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 70 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).