NS 164
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 143108
NS 164, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 21 mm
- Maks. moment dokręcania: 150 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 30 |
Wysokość H1 [mm] | 11 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M16 x 35 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 150 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).