NS 200
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 140103
NS 200, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Maks. moment dokręcania: 220 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 29 |
Wysokość H1 [mm] | 11 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M20 x 40 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 220 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).