NS 201
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 142103
NS 201, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Maks. moment dokręcania: 300 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 33.7 |
Wysokość H1 [mm] | 15.5 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M20 x 45 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 300 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).