NS 240-1
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 140114
NS 240-1, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 30 mm
- Maks. moment dokręcania: 450 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 41 |
Wysokość H1 [mm] | 15 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M24 x 70 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 450 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).