NS 242
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 140121
NS 242, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 30 mm
- Szerokość szczeliny, schodkowa: 25.5 mm
- Maks. moment dokręcania: 220 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 41 |
Wysokość H1 [mm] | 15 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M20 x 50 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 220 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).
Do stosowania ze szczękami z rowkiem 25,5 mm
Do stosowania ze szczękami z rowkiem 25,5 mm