NS 81
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 143100
NS 81, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 11 mm
- Maks. moment dokręcania: 30 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 21 |
Wysokość H1 [mm] | 7 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M8 x 30 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 30 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).