NSK 130-160
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 144101
NSK 130-160, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 11 mm
- Maks. moment dokręcania: 30 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 15.5 |
Wysokość H1 [mm] | 6.5 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M8 x 20 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 30 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).