NSK 215
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 144103
NSK 215, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 14 mm
- Maks. moment dokręcania: 50 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 16.5 |
Wysokość H1 [mm] | 6.5 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M10 x 20 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 50 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).