TS 10
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 148106
TS 10, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 10 mm
- Maks. moment dokręcania: 60 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 20.3 |
Wysokość H1 [mm] | 9.3 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 60 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).