TS 12
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 148107
TS 12, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 12 mm
- Maks. moment dokręcania: 100 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 23.2 |
Wysokość H1 [mm] | 9 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 100 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).