KEH plus 04 400V/50Hz
Moduł sterujący
Identyfikator 420652
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:Dane techniczne:
Cechy produktu:Dane techniczne:
- Złącze: 1x ILME
- Liczba kanałów: 4
- Złącze elektryczne: 400V/50Hz
- Ciężar: 10 kg
Szczegóły techniczne
L [mm] | 350 |
---|---|
B [mm] | 300 |
Złącze | 1x ILME |
Liczba kanałów | 4 |
Sterowanie płytą magnetycznym | Do 4 |
Napięcie sieciowe | 400V/50Hz |
Ciężar [kg] | 10 |
Zakres dostawy
Jednostka sterująca z cewka magnetyczną z tyłu, przewodem połączeniowym 32A z wtykiem (5m) przewodem połączeniowym do PLC (5 m), instrukcją obsługi i deklaracją zgodności CE; bez przewodu połączeniowego, bez ręcznego kontrolera zdalnego oraz bez skrzynki PLC z okablowaniem