KEH plus 08 400V/50Hz
Moduł sterujący
Identyfikator 420653
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:Dane techniczne:
Cechy produktu:Dane techniczne:
- Złącze: 2x ILME
- Liczba kanałów: 8
- Złącze elektryczne: 400V/50Hz
- Ciężar: 13.5 kg
Szczegóły techniczne
L [mm] | 530 |
---|---|
B [mm] | 300 |
Złącze | 2x ILME |
Liczba kanałów | 8 |
Sterowanie płytą magnetycznym | Do 8 |
Napięcie sieciowe | 400V/50Hz |
Ciężar [kg] | 13.5 |
Zakres dostawy
Jednostka sterująca z cewka magnetyczną z tyłu, przewodem połączeniowym 32A z wtykiem (5m) przewodem połączeniowym do PLC (5 m), instrukcją obsługi i deklaracją zgodności CE; bez przewodu połączeniowego, bez ręcznego kontrolera zdalnego oraz bez skrzynki PLC z okablowaniem