MFPS
Uchwyty magnetyczne z technologią pola równoległego
Uchwyty magnetyczne z bardzo dużymi bocznymi siłami trzymającymi do zastosowań frezarskich. Nadają się one szczególnie do zastosowania w wymagających dużej mocy procesach obróbki metali skrawaniem w przypadku wąskich i długich detali.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Magnetyczna siła mocująca działająca równomiernie na cały detal
Mocowanie o niewielkim stopniu drgań i odkształceń detali - Mocowanie o niewielkim stopniu drgań
Lepsza jakość wykończenia powierzchni i znacznie wyższa dokładność - Mocowanie wolne od odkształceń
Brak odkształceń oraz wewnętrznych naprężeń detalu powodowanych siłą mocowania - Duże boczne siły trzymające
Zapewnia bezpieczne mocowanie wąskich i nieporęcznych detali - Opatentowany wskaźnik stanu
Bezpieczeństwo mocowania i maksymalna niezawodność procesu - Monoblokowa budowa
Kompaktowa i solidna konstrukcja o dużej sztywności - Mocowanie w ciągu kilku sekund
Najkrótszy możliwy czas zbrojenia zwiększający wydajność produkcji - Najnowocześniejsza elektro-permanentna technologia jednorazowego zasilania w energię dla procesu MAG/DEMAG
Energooszczędne i niezawodne mocowanie detali - Jednostka kontrolna kompatybilna z układem sterowania obrabiarki
Nadaje się także do zastosowań zautomatyzowanych
Opcje i informacje specjalne
- Uchwyty magnetyczne do cienkich i wąskich detali
Dzięki technologii równoległych pól magnetycznych uchwyty magnetyczne MAGNOS MFPS odznaczają się bardzo dużymi bocznymi siłami trzymającymi. Uchwyty magnetyczne to rozwiązanie szczególnie przydatne do frezowania cienkich i wąskich detali. W takich zastosowaniach technologia pola kwadratowego nie jest wystarczająca ze względu na minimalną szerokość pokrycia biegunów. - Pola równoległe umożliwiają mocowanie z dostateczną siłą detali różnych rozmiarów (małych, wąskich, długich) oraz adaptację uchwytu magnetycznego do danego zadania mocowania. Dzięki opatentowanemu wskaźnikowi stanu zawsze wiadomo, czy detal jest pewnie zamocowany.