MFRR
Uchwyty magnetyczne z technologią pola kwadratowego
Magnetyczna płyta mocująca o okrągłym kształcie, specjalnie zaprojektowana do obróbki frezarskiej przedmiotów obrabianych na okrągłych stołach maszynowych. Wysokie siły trzymające magnetycznych płyt mocujących umożliwiają bezpieczne mocowanie przedmiotu obrabianego przy optymalnej dostępności.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Obróbka detalu z pięciu stron przy jednym ustawieniu
Wyższa dokładność dzięki jednokrotnemu ustawieniu oraz najlepsza dostępność wrzeciona obrabiarki - Magnetyczna siła mocująca działająca równomiernie na cały detal
Mocowanie o niewielkim stopniu drgań i odkształceń detali - Mocowanie o niewielkim stopniu drgań
Lepsza jakość wykończenia powierzchni i znacznie wyższa dokładność - Mocowanie wolne od odkształceń
Brak odkształceń oraz wewnętrznych naprężeń detalu powodowanych siłą mocowania - Jednostka kontrolna kompatybilna z układem sterowania obrabiarki
Nadaje się także do zastosowań zautomatyzowanych - Monoblokowa budowa
Kompaktowa i solidna konstrukcja o dużej sztywności - Mocowanie w ciągu kilku sekund
Najkrótszy możliwy czas zbrojenia zwiększający wydajność produkcji - Najnowocześniejsza elektro-permanentna technologia jednorazowego zasilania w energię dla procesu MAG/DEMAG
Energooszczędne i niezawodne mocowanie detali - Duży wybór akcesoriów
Możliwości optymalnej adaptacji do danego zastosowania mocującego
Opcje i informacje specjalne
- Magnetyczne płyty mocujące do okrągłych stołów maszynowych
Uchwyty magnetyczne MFRR nadają się szczególnie do obróbki przedmiotów o średniej wielkości i średniej grubości na okrągłych stołach maszynowych. Dzięki konstrukcji uchwytów magnetycznych można lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń na okrągłych stołach maszynowych niż w przypadku kwadratowych uchwytów magnetycznych. Uchwyty magnetyczne MFRR mają bieguny kwadratowe o wymiarach 50 x 50 mm. Pozwala to na zastosowanie tych samych nakładek na bieguny, co w przypadku kwadratowych uchwytów magnetycznych z odpowiednim rozmiarem biegunów.