MFRS-DM
Podwójne magnesy do maszyn wielkogabarytowych
Elastyczne podwójne magnesy do dużych maszyn ze zintegrowanymi rolkami po stronie stołu maszyny ułatwiającymi pozycjonowanie na stole maszyny.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Obróbka detalu z pięciu stron przy jednym ustawieniu
Wyższa dokładność dzięki jednokrotnemu ustawieniu oraz najlepsza dostępność wrzeciona obrabiarki - Magnetyczna siła mocująca działająca równomiernie na cały detal
Mocowanie o niewielkim stopniu drgań i odkształceń detali - Mocowanie o niewielkim stopniu drgań
Lepsza jakość wykończenia powierzchni i znacznie wyższa dokładność - Mocowanie wolne od odkształceń
Brak odkształceń oraz wewnętrznych naprężeń detalu powodowanych siłą mocowania - Opatentowany wskaźnik stanu
Bezpieczeństwo mocowania i maksymalna niezawodność procesu - Swobodne pozycjonowanie na stole maszynowym
Niezależne od rowków teowych i siatek otworów - Łatwe pozycjonowanie bez użycia żurawia dzięki zintegrowanym rolkom po stronie stołu maszynowego
Skraca czas konfiguracji detali o różnych rozmiarach - Ergonomiczna konstrukcja
Umożliwia ergonomiczną pracę bez nadmiernego wysiłku
Opcje i informacje specjalne
- Do każdego typu maszyny
System podwójnych magnesów firmy SCHUNK to idealne rozwiązanie do każdego typu maszyny. Niezależnie od tego, o jaką maszynę chodzi: średnią, dużą, maszynę bramową czy z kolumną przesuwną – podwójne magnesy elastycznie dostosowują się do wszelkich wymagań. System zapewnia pełną elastyczność i umożliwia obróbkę ciężkich detali bez wysiłku. Łatwa obsługa i modułowa konstrukcja sprawiają, że konfiguracja jest bardziej wydajna, a procesy robocze jeszcze efektywniejsze. - Do każdego stołu maszynowego
Wszechstronne rozwiązanie do każdego stołu maszynowego. System podwójnych magnesów idealnie pasuje do rowków teowych, płyt stalowych i siatek otworów. Niezależnie od rodzaju używanej maszyny łatwość pozycjonowania i obsługi przynosi korzyści. Efektywna konfiguracja i precyzyjna obróbka detali są dziecinnie proste. Odkryj swobodę i elastyczność systemu modułowego. Uprość przepływ prac i zwiększ produktywność. - Wystarczy przenieść, aktywować i gotowe
System podwójnych magnesów upraszcza konfigurację dużych detali i ułatwia lub przyspiesza codzienną pracę. Ciężkie urządzenia mocujące można łatwo zdemontować bez użycia żurawi. Intuicyjna obsługa pozwala na szybką aktywację i konfigurację, niezależnie od typu maszyny lub stołu. Elastyczne zastosowanie do rowków teowych, blach stalowych i siatek otworów pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas obróbki detalu. Poznaj wydajność naszych systemów modułowych i zoptymalizuj produktywność swojego zakładu.