MFRS
Uchwyty magnetyczne z technologią pola kwadratowego
Uchwyty magnetyczne o bardzo dużych siłach mocowania do zastosowań frezarskich – jako idealne rozwiązanie do obróbki skrawaniem z użyciem dużej mocy, z jednoczesną obróbką pięcioosiową przy jednym ustawieniu.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Obróbka detalu z pięciu stron przy jednym ustawieniu
Wyższa dokładność dzięki jednokrotnemu ustawieniu oraz najlepsza dostępność wrzeciona obrabiarki - Magnetyczna siła mocująca działająca równomiernie na cały detal
Mocowanie o niewielkim stopniu drgań i odkształceń detali - Mocowanie o niewielkim stopniu drgań
Lepsza jakość wykończenia powierzchni i znacznie wyższa dokładność - Mocowanie wolne od odkształceń
Brak odkształceń oraz wewnętrznych naprężeń detalu powodowanych siłą mocowania - Opatentowany wskaźnik stanu
Bezpieczeństwo mocowania i maksymalna niezawodność procesu - Jednostka kontrolna kompatybilna z układem sterowania obrabiarki
Nadaje się także do zastosowań zautomatyzowanych - Monoblokowa budowa
Kompaktowa i solidna konstrukcja o dużej sztywności - Zasada modułowości
Zależnie od zastosowania lub rodzaju obrabiarki uchwyty magnetyczne można łączyć lub rozbudowywać zgodnie z zasadą konstrukcji modułowej. - Mocowanie w ciągu kilku sekund
Najkrótszy możliwy czas zbrojenia zwiększający wydajność produkcji - Najnowocześniejsza elektro-permanentna technologia jednorazowego zasilania w energię dla procesu MAG/DEMAG
Energooszczędne i niezawodne mocowanie detali - Duży wybór akcesoriów
Możliwości optymalnej adaptacji do danego zastosowania mocującego
Opcje i informacje specjalne
- Kwadratowe bieguny dostępne w trzech rozmiarach umożliwiają zindywidualizowane mocowanie detalu
Uchwyty magnetyczne są dostępne w trzech różnych rozmiarach biegunów Dzieki temu można indywidualnie dostosować uchwyt magnetyczny do konkretnego zastosowania, w ramach szerszej gamy zastosowań mocujących. Decydującymi czynnikami są grubość, masa, powierzchnia, geometria i wymiary detalu do obróbki. - Typ uchwytu magnetycznego MFRS-A1
Uchwyty magnetyczne MFRS-A1 z dużą siłą oddziaływania pola magnetycznego ogólnie wystarczają do 80% zastosowań - Typ uchwytu magnetycznego MFRS-A2
Uchwyty magnetyczne MFRS-A2 zapewniają większą gęstość pola magnetycznego przenikającego detal. Służą głównie do mocowania detali o nierównych powierzchniach ( części odlewanych pod ciśnieniem i kutych) o większych szczelinach powietrznych, ponieważ więcej linii pola magnetycznego styka się z detalem