MSC-PM15 300 x 150
MAGNOS do zastosowań szlifierskich
Identyfikator 422174
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun równoległy
- Typ magnesu: Neodymowe
- Wymiary: 300 x 150 x 60 mm
- Kierunek bieguna: Poprzeczny
- Podziałka pól: 1.5 mm + 0.8 mm
- Maks. siła mocowania: 80 N/cm²
- Min. grubość detalu: 1.5 mm
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Ciężar: 22 kg
Szczegóły techniczne
L [mm] | 300 |
---|---|
B [mm] | 150 |
H [mm] | 60 |
Maks. siła mocowania [N/cm²] | 80 |
Podziałka pól | 1.5 mm + 0.8 mm |
Min. grubość detalu [mm] | 1.5 |
Ciężar [kg] | 22 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, wyjmowany klucz imbusowy, instrukcja obsługi