MSC-PM35 Ø300
MAGNOS do zastosowań szlifierskich
Identyfikator 422287
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun promieniowy
- Typ magnesu: Neodymowe
- Wymiary: Ø300 x 78 mm
- Liczba biegunów: 18
- Maks. siła mocowania: 80 N/cm²
- Min. grubość detalu: 5 mm
- Otwór przelotowy możliwy do: 58 mm
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Ciężar: 37 kg
Szczegóły techniczne
H [mm] | 78 |
---|---|
Maks. siła mocowania [N/cm²] | 80 |
Liczba biegunów | 18 |
Min. grubość detalu [mm] | 5 |
Ciężar [kg] | 37 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, wyjmowany klucz imbusowy, instrukcja obsługi