SCMB-HD
Bloki próżniowe
Ssawka blokowa z bardzo dobrą dostępnością do mocowania płaskich przedmiotów obrabianych, które są płaskie od spodu.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Interfejs VERO-S
Uniwersalny zakres kombinacji za sprawą systemu modułowego VERO-S. Jeszcze krótsze czasy przezbrojenia - Specjalna podkładka cierna do obróbki metali
Umożliwia najwyższe siły trzymające i zwiększoną absorpcję siły ścinającej - Łatwość manipulacji i transportu.
Krótkie czasy przezbrojenia - Niewiele konturów kolizyjnych
Doskonale nadaje się do obróbki z pięciu stron - Możliwość zamocowania ograniczników detalu
für höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit - Bogata gama akcesoriów
zapewnia optymalną adaptację do konkretnego zastosowania - Zestaw przyłączeniowy z ręcznym zaworem suwakowym
Zapewnia optymalne podciśnienie i komfortową pracę
Opcje i informacje specjalne
- Duże siły trzymające i doskonała dostępność
Ssawki blokowe SCHUNK SCMB-HD posiadają specjalną podkładkę cierną na powierzchni mocowania, która pozwala na uzyskanie dużych sił mocujących. Ponadto ssawki blokowe mają niski kontur kolizyjny, dzięki czemu zapewniają optymalną dostępność podczas obróbki pięciostronnej. Prosta konstrukcja i możliwość montażu za pomocą systemów szybkiej wymiany palet VERO-S zapewniają skrócenie czasu przezbrajania i maksymalną wydajność.