SVAGG
Jednostka podciśnieniowa
Jednostka do wytwarzania podciśnienia w celu mocowania podciśnieniowego do wszystkich standardowych i specjalnych płyt matrycowych.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Automatyczna funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO (sprzężona z obrabiarką)
Chroni obrabiarkę przed krytycznym poziomem ciśnienia oraz krytycznym poziomem napełnienia zbiornika - Wbudowany manometr, wyłącznik próżniowy i urządzenie alarmowe
Monitorowanie podciśnienia roboczego (wskaźniki wizualne i akustyczne) - Okienko kontrolne z elektronicznym wyłącznikiem pływakowym i urządzeniem alarmowym
Monitorowanie poziomu napełnienia (wskaźniki wizualne i akustyczne) - Dodatkowe wyjście cyfrowe do ostrzegania o stracie podciśnienia roboczego lub krytycznym poziomie napełnienia podczas obróbki
Dzięki synchronizacji z układem sterowania obrabiarki w razie utraty siły mocującej obróbka zostaje zatrzymana - Możliwość stosowania mobilnego
Ergonomiczna obsługa - Energooszczędne urządzenie w trybie automatycznym (przy 80% próżni)
Ekonomiczne działanie
Opcje i informacje specjalne
- Wydajny – Niezawodny w procesie – Łatwy w integracji
Wytwarzanie podciśnienia w istotny sposób przyczynia się do bezpieczeństwa procesu mocowania detali za pomocą płyt matrycowych SCHUNK SMPL na obrabiarkach CNC. Płyty można stosować zarówno w obróbce na sucho, jak i na mokro. - SCHUNK oferuje specjalne moduły podciśnieniowe zapewniające maksymalną elastyczność i niezawodność procesową. Rozmaite komponenty do monitorowania systemu oraz interfejsy do integracji z układem sterowania obrabiarki gwarantują maksymalna niezawodność.