ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 852081
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 350 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Skok na szczękę: 16 mm
- Skok tłoka: 50 mm
- Maks. siła mocowania: 410 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 180 kN
- Maks. obr./min: 700 1/min
- Ciężar: 957 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 28 (Z720) |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 700 |
Maks. siła mocowania [kN] | 410 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 180 |
Skok/szczęka [mm] | 16 |
Skok tłoka (H) [mm] | 50 |
Moment bezwładności [kgm²] | 100 |
Ciężar [kg] | 957 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi