ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 1316849
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 4-szczękowy uchwyt klinowo-hakowy
- Otwór przelotowy: 86 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 95 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 40 kN
- Maks. obr./min: 3000 1/min
- Ciężar: 33 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 (Z220) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 3000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 95 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 40 |
Skok/szczęka [mm] | 5.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.31 |
Ciężar [kg] | 33 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi