ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV60°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 1331433
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 104 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 106 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 46 kN
- Maks. obr./min: 2800 1/min
- Ciężar: 47 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 (Z220) |
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Maks. obr./min [1/min] | 2800 |
Maks. siła mocowania [kN] | 106 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 46 |
Skok/szczęka [mm] | 5.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.69 |
Ciężar [kg] | 47 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi