ROTA NCE 130-38 Z100-KV
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 1334152
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt tokarski o obniżonej masie
- Otwór przelotowy: 38 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z100
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 3.2 mm
- Skok tłoka: 14 mm
- Maks. siła mocowania: 45 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 19 kN
- Maks. obr./min: 7500 1/min
- Ciężar: 4.1 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z100 |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 7500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 45 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 19 |
Skok/szczęka [mm] | 3.2 |
Skok tłoka (H) [mm] | 14 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.009 |
Ciężar [kg] | 4.1 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 112
- red
-
SRK 112, 0.53 kg
- yellow
-
SRK 112, 0.44 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, śruby mocujące szczęki nasadowe, nakrętka ściągająca, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi