ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 808010
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt tokarski o obniżonej masie
- Otwór przelotowy: 53 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 3.3 mm
- Skok tłoka: 14 mm
- Maks. siła mocowania: 65 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 26 kN
- Maks. obr./min: 6000 1/min
- Ciężar: 8.6 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 (Z140) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 6000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 65 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 26 |
Skok/szczęka [mm] | 3.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 14 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.032 |
Ciężar [kg] | 8.6 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego, tuleja centrująca i podręcznik obsługi