ROTA NCE 210-66 A6-SV60°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 808023
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt tokarski o obniżonej masie
- Otwór przelotowy: 66 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 4.2 mm
- Skok tłoka: 18 mm
- Maks. siła mocowania: 100 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 38 kN
- Maks. obr./min: 5000 1/min
- Ciężar: 16.7 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Maks. obr./min [1/min] | 5000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 100 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 38 |
Skok/szczęka [mm] | 4.2 |
Skok tłoka (H) [mm] | 18 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.092 |
Ciężar [kg] | 16.7 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego, tuleja centrująca i podręcznik obsługi