ROTA NCF 400-120 A15-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym i kompensacją siły odśrodkowej
Identyfikator 854042
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System kompensacji siły odśrodkowej
- Otwór przelotowy: 120 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 8 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Maks. siła mocowania: 187.5 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 77 kN
- Maks. obr./min: 3300 1/min
- Ciężar: 117 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 15 |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 3300 |
Maks. siła mocowania [kN] | 187.5 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 77 |
Skok/szczęka [mm] | 8 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.95 |
Ciężar [kg] | 117 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi