ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym i kompensacją siły odśrodkowej
Identyfikator 854050
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System kompensacji siły odśrodkowej
- Otwór przelotowy: 160 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 8 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Maks. siła mocowania: 200 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 75 kN
- Maks. obr./min: 2200 1/min
- Ciężar: 170 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 15 (Z380) |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 2200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 200 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 75 |
Skok/szczęka [mm] | 8 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Moment bezwładności [kgm²] | 6.1 |
Ciężar [kg] | 170 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi