ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym i kompensacją siły odśrodkowej
Identyfikator 854060
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System kompensacji siły odśrodkowej
- Otwór przelotowy: 180 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z520
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Skok na szczękę: 11.2 mm
- Skok tłoka: 42 mm
- Maks. siła mocowania: 300 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 122 kN
- Maks. obr./min: 1800 1/min
- Ciężar: 365.5 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z520 |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 1800 |
Maks. siła mocowania [kN] | 300 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 122 |
Skok/szczęka [mm] | 11.2 |
Skok tłoka (H) [mm] | 42 |
Moment bezwładności [kgm²] | 19.8 |
Ciężar [kg] | 365.5 |
Sprawdź szerokość szczeliny i w razie konieczności użyj stopniowanych nakrętek do rowków
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi