ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym i kompensacją siły odśrodkowej
Identyfikator 854107
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System kompensacji siły odśrodkowej
- Otwór przelotowy: 52 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 72 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 30 kN
- Maks. obr./min: 6000 1/min
- Ciężar: 15 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 6000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 72 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 30 |
Skok/szczęka [mm] | 5.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.067 |
Ciężar [kg] | 15 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, i podręcznik obsługi