ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym i kompensacją siły odśrodkowej
Identyfikator 854139
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System kompensacji siły odśrodkowej
- Otwór przelotowy: 104 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 160 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 70 kN
- Maks. obr./min: 4000 1/min
- Ciężar: 49 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 |
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Maks. obr./min [1/min] | 4000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 160 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 70 |
Skok/szczęka [mm] | 5.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.63 |
Ciężar [kg] | 49 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi