RAPIDO-A2
Zasilany 3-szczękowy uchwyt tokarski z systemem szybkiej wymiany szczęk
Trójszczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk RAPIDO do ręcznej lub w pełni automatycznej wymiany szczęk całkowicie bez użycia narzędzi.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów - Ręczne lub w pełni automatyczne zastosowanie
Bardzo elastyczny system oparty na wymaganiach klienta - Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
Brak konieczności przetaczania szczęk już obrobionych - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Można stosować do mocowania wewnętrznego i zewnętrznego
Uniwersalne i elastyczne rozwiązanie - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Niskie bicie i wysoka powtarzalność
Opcje i informacje specjalne
- Szybka wymiana szczęk bez użycia narzędzi, z możliwością pełnej automatyzacji
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Szczęki można wymieniać ręcznie lub automatycznie w czasie krótszym niż 60 sekund. Szczególnie w obszarze ząbkowanego uchwytu tokarskiego ten rodzaj wymiany szczęk stwarza zupełnie nowe możliwości szybkiego i łatwego dostosowania uchwytu tokarskiego do nowych zadań mocowania. - W ramach projektowania nowych produktów spośród istniejących serii uchwytów mocujących serie ROTA NCO i ROTA NCF plus 2 o rozmiarach 210, 260, 315 i 400 mm są standardowo wyposażane w system szybkiej wymiany szczęk RAPIDO-A2.