ROTA THW plus 185-52 A5-GBK
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Identyfikator 800612
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 52 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 6.7 mm
- Podziałka zazębienia: 4.712 mm
- Skok tłoka: 23 mm
- Maks. siła mocowania: 64 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 36 kN
- Maks. obr./min: 5700 1/min
- Ciężar: 17 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 5700 |
Maks. siła mocowania [kN] | 64 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 36 |
Skok/szczęka [mm] | 6.7 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4.712 |
Skok tłoka (H) [mm] | 23 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.08 |
Ciężar [kg] | 17 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi