ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Identyfikator 800620
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 66 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 7.4 mm
- Podziałka zazębienia: 4.712 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 82 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 46 kN
- Maks. obr./min: 5400 1/min
- Ciężar: 24 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 (Z170) |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 5400 |
Maks. siła mocowania [kN] | 82 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 46 |
Skok/szczęka [mm] | 7.4 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4.712 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.16 |
Ciężar [kg] | 24 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi