ROTA THW3 500-165 Z380-GBK
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Identyfikator 1366721
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 3-szczękowy pierścień zaciskowy tłokowy
- Zamknięta konstrukcja
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 165 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 10.5 mm
- Podziałka zazębienia: 7 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Maks. siła mocowania: 240 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 128 kN
- Maks. obr./min: 2200 1/min
- Ciężar: 199.1 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 15 (Z380) |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 2200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 240 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 128 |
Skok/szczęka [mm] | 10.5 |
Podziałka zazębienia [mm] | 7 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Moment bezwładności [kgm²] | 7.23 |
Ciężar [kg] | 199.1 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz do wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy do gwintowanego pierścienia obrotowego, śruba oczkowa i podręcznik obsługi