ROTA BEV
Uchwyt zasilany z indywidualną regulacją szczęk
3-, 4- lub 6-szczękowy manualny lub zasilany uchwyt z indywidualną regulacją szczęk
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Możliwość wyrównania detali w celu osiągnięcia optymalnej współśrodkowości
Zapewnia to maksymalną precyzję obróbki każdego detalu. - Detale prostokątne można mocować indywidualnie.
Rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich rodzajów detali: ciętych, kutych i lanych - Zintegrowane standardowe złącze szczeki nasadowej
Szeroki asortyment standardowych szczęk nasadowych - Solidny mechanizm regulacji szczęk do przenoszenia dużych sił mocujących
Solidne mocowanie detalu także podczas obróbki o wysokich parametrach, np. obróbki zgrubnej - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Bardzo precyzyjne centrowanie obrabianego przedmiotu do środka obrotu wszystkich typów detali
Zasilane uchwyty z indywidualną regulacją szczęk umożliwiają mocowanie i centrowanie detali o kształcie kwadratowym i asymetrycznym. W wyniku tego detale z symetrią obrotową mogą zostać precyzyjnie wyrównane w odniesieniu do obrotowego kła, za pomocą opcji regulacji poszczególnych szczęk. Detale mocowane są w standardowy sposób, przy użyciu siłownika hydraulicznego. Uchwyty z indywidualną regulacją szczęk są dostępne w wersjach 3-, 4- i 6-szczękowych.