ROTA HSA 250
Uchwyty kompensacyjne
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyty kompensacyjne
- Chwytanie detali między końcówkami
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Kompensacja w Ø: 4 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 110 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 46 kN
- Maks. obr./min: 3000 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 3000 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 110 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 46 |
Skok/szczęka [mm] | 6.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |
Kompensacja w Ø [mm] | 4 |