ROTA NCM
Uchwyt hybrydowy z automatycznym centrowaniem detalu
Uchwyt hybrydowy 3- lub 6-szczękowy, który łączy zalety automatycznego (pneumatycznego lub hydraulicznego) centrowania z wykorzystaniem trzech lub sześciu szczęk z niepowodującą odkształceń technologią mocowania magnetycznego wszystkich komponentów o właściwościach ferromagnetycznych.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Automatyczne wyśrodkowanie detalu
Bez konieczności manualnego wyrównywania detalu - Magnetyczne mocowanie detalu zapobiegające odkształceniom
Maksymalne tolerancje ruchu obrotowego promieniowego i osiowego - Wysoka magnetyczna siła trzymająca
W zależności od geometrii i materiału wykonania detalu możliwe jest osiągnięcie dużej wydajności cięcia. - Do centrowania wewnętrznego i zewnętrznego
Uniwersalne i elastyczne rozwiązanie - Optymalne zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zabudowany uchwyt centrujący
Niskie koszty obsługi technicznej oraz wysoka precyzja mocowania - Tylny obrotowy zasilacz zapewnia dopływ powietrza i energii
Idealne rozwiązanie do pracy w trybie automatycznym - Standardowe złącze dla szczęk centrujących
Szczęki centrujące mogą być wykonane ze standardowych szczęk SCHUNK - Wysoka siła mocowania dzięki zastosowaniu szczęk wspierających
Większa wydajność skrawania, szczególnie podczas obróbki zgrubnej - Do szlifowania i obróbki na twardo
Idealne rozwiązanie do precyzyjnej obróbki detali - Zastosowanie w maszynach poziomych i pionowych
Dopasowane do prawie każdej obrabiarki (toczenie – frezowanie – szlifowanie) - Stałe siły centrujące i mocujące
Niezawodny proces obróbki - Wycofywane szczęki umożliwiają obróbkę trójstronną
Ograniczone koszty przezbrajania, krótszy czas przetwarzania
Opcje i informacje specjalne
- Uchwyt hybrydowy z uruchamianym siłowo centrowaniem detalu
Stosując hybrydowe uchwyty ROTA NCM firmy SCHUNK, użytkownik korzysta z zalet synergii uchwytu centrującego i magnetycznej technologii mocowania. Wynik: ROTA NCM ogranicza czas przezbrojenia szlifierek pneumatycznie zasilanych i tokarek o nawet 80%, co zapewnia widoczny wzrost wydajności produkcji. Obróbkę można wykonywać nawet z trzech stron, bez wibracji i odkształceń.