ROTA 2B
Zasilany 2-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Lekki 2-szczękowy zasilany uchwyt tokarski z długim skokiem szczęki i jednocześnie dużą siłą mocowania oraz fabrycznie zainstalowanym przepustem mediów. Szczególnie przydatny do mocowania złączy.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Największy skok szczęki przy dużej sile mocowania
Niezawodne i zmienne mocowanie detali na konturach kolizyjnych - Przepust mediów (chłodziwa lub powietrza) opcjonalnie zintegrowany z korpusem uchwytu
Elastyczność uzależniona od danego zastosowania - Niska masa
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej oraz maksymalna sztywność układu - Szczęki bazowe z drobnym ząbkowaniem lub wrębem krzyżowym w standardzie
Bardzo elastyczny zakres szczęk nasadowych - Lekki uchwyt
Szybkie przyspieszanie i wyhamowanie ogranicza czas cyklu. - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Solidny 2-szczękowy napędzany uchwyt tokarski o długim skoku i jednoczesnej maksymalnej sile mocowania
Uchwyt 2-szczękowy SCHUNK ROTA 2B jest szczególnie odpowiedni do mocowania przedmiotów obrabianych, w przypadku których należy zamocować duży kontur kolizyjny (np. do elementów mocujących). Umożliwia to uchwyt tokarski, łącząc długi skok szczęk z maksymalnymi siłami mocowania. - Standardowe gwinty montażowe zapewniają wiele sposobów montażu ograniczników detali lub konsoli. Regulowane mosiężne wycieraczki uszczelniają szczęki bazowe oraz zapewniają idealną ochronę przed wodą i zabrudzeniem. Wynikające z tego niskie zużycie części zapewnia długi okres trwałości użytkowej uchwytu.