THL-A plus
Stabilna podtrzymka z odchylanym ramieniem dźwigni
Uruchamiane hydraulicznie, samocentrujące podtrzymki z odchylanym ramieniem dźwigni o dużej sile mocowania oraz niezawodnie wysokiej dokładności centrowania i powtarzalności.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjna podtrzymka spełniająca najwyższe wymagania jakościowe
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Bardzo precyzyjna kinematyka dźwigni
Wysoka centryczność i powtarzalność - Seryjne uszczelnienie przed przedostawaniem się wiórów oraz przyłącze powietrza do przedmuchu w standardzie
Zapewnia niezawodność procesu oraz wydłużone interwały konserwacyjne - Płukanie rolki w standardzie
Aby uniknąć zanieczyszczenia i zagnieżdżania wiórów - Zoptymalizowany układ smarowania za sprawą smarowania centralnego
Prostota zasilania i długa trwałość użytkowa - Przyłącza hydrauliczne z tyłu i z boku cylindra
Łatwy montaż w niemal każdej obrabiarce - Wbudowany zawór bezpieczeństwa oraz kontrola pozycji końcowej
Maksymalne bezpieczeństwo obsługi - Opcjonalnie dostępna funkcja monitorowania położenia tłoka
Krótsze czasy cyklów i zapobieganie kolizji - Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku podtrzymkami.
Łatwa wymiana podtrzymek bez dodatkowych specjalnych części - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Samocentrujące podtrzymki z odchylanym ramieniem dźwigni i dużymi siłami mocującymi
Uruchamianie hydrauliczne, samocentrujące podtrzymki o dużej sile mocowania, do podpierania długich przedmiotów na tokarkach. Aby umożliwić szybką wymianę, można je również połączyć z systemem szybkiej wymiany podtrzymki. Wielką zaletą odchylanego ramienia dźwigni jest to, że można załadować automatycznie większe średnice niż w przypadku standardowej podtrzymki. - Dostępna jest także wersja pneumatyczna
Wersja pneumatyczna podtrzymki ZENTRICO THL-A plus jest także dostępna, podobnie jak wariant hydrauliczny. Nadają się one doskonale do stosowania w technologiach przenoszenia, na stacjonarnych stanowiskach roboczych, na konwencjonalnych tokarkach i w wielu innych miejscach.