ROTA-M flex 2+2
Elastyczny 4-szczękowy uchwyt kompensacyjny
Czteroszczękowy uchwyt z centralną kompensacją i dużym skokiem kompensacyjnym.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Uszczelniony ręczny uchwyt tokarski
Znacznie dłuższe okresy między czynnościami konserwacyjnymi - Opatentowana koncepcja napędu
Niezależny montaż par szczęk z późniejszym centrycznie wyrównanym mocowaniem przedmiotu obrabianego - Elastyczny system mocujący
Do mocowania przedmiotów okrągłych, sześciennych i o nieregularnych kształtach - Mechanizm kompensacyjny
Umożliwia mocowanie cienkościennych detali narażonych na odkształcenia - Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Układ smarowania z cyrkulacją smaru
Zapewnia ciągłe dostarczanie smaru przy stałych siłach mocowania - Wizualne zwolnienie zacisku
Jako wskaźnik zakresu, w którym można zapewnić bezpieczne mocowanie - Niezwykle lekka konstrukcja od rozmiaru Ø 630 mm
Dla maksymalnego dodatkowego obciążenia ciężarem detalu - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Niezwykle elastyczny 4-szczękowy ręczny uchwyt tokarski
Z nowym ręcznym uchwytem tokarskim 4-szczękowym ROTA-M flex 2+2 firma SCHUNK łączy zalety i funkcje uchwytów 2-, 3- i 4-szczękowych na tokarkach i imadłach na frezarko-tokarkach. Pary sprzęgniętych szczęk, które są częścią zgłoszonej opatentowanej koncepcji napędu, zapewniają centralne mocowanie przedmiotem obrabianym, co pozwala uniknąć nadmiernej dokładności. - Elastyczny ROTA-M flex 2+2 umożliwia mocowanie przedmiotów okrągłych, sześciennych i o nietypowej geometrii. Specjalna uszczelka zapobiega przedostawaniu się wiórów i chłodziwa. Chroni to wewnętrzne mechanizmy, dzięki czemu można obrabiać także części odlewane lub kute. Przy średnicy Ø 630 mm i większej uchwyt ma lżejszą konstrukcję, szczególnie w przypadku centrów frezarsko-tokarskich.