ROTA-S flex
3-szczękowy uchwyt manualny o zoptymalizowanej masie
3-szczękowy, lekki, manualny uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk oraz bardzo szerokim zakresem mocowania
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów - Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
Brak konieczności przetaczania szczęk już obrobionych - Lekki uchwyt
Możliwe wysokie obciążenie detalu - Specjalne uszczelnienie konstrukcji pionowych
Optymalna ochrona przed chłodziwem i wiórami - Maksymalna elastyczność po zastosowaniu przedłużonych prowadnic
Bardzo szeroki zakres mocowania - Wizualne wskaźniki zabezpieczające
Maksymalne bezpieczeństwo obsługi - Zoptymalizowany system smarowania
Stałe duże siły mocujące - Ukośnie ząbkowane (SFG) szczęki bazowe
Rozwiązanie zamienne z systemem ROTA-S plus i „F” (Forkardt) - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Duża dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność wymiany szczęk
Opcje i informacje specjalne
- Ręczny uchwyt tokarski do centrów frezarsko-tokarskich o bardzo obniżonej masie
ROTA-S flex to elastyczny, lekki uchwyt zaprojektowany specjalnie dla nowoczesnych centrów frezarskich/tokarskich. ROTA-S flex to lekkie urządzenie zapewniające optymalny dostęp do detalu. Doskonale zaprojektowana i lekka konstrukcja zapewnia dynamikę działania maszyny oraz zapewnia wydajność odpowiednią do obróbki ciężkich detali, bez ciągłego jej obciążania. - Wystarczy wykonać kilka czynności, aby zintegrowany układ regulacji szczęk szybko dostosował ROTA-S do nowych zadań mocowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe czy duże elementy, ROTA-S flex zaciska się szybko i niezawodnie.