ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP2
Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 819183
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 62 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 7.7 mm
- Podziałka zazębienia: 6 mm
- Maks. siła mocowania: 160 kN
- Maks. moment obrotowy: 210 Nm
- Maks. obr./min: 4200 1/min
- Ciężar: 34 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 4200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 160 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 210 |
Skok/szczęka [mm] | 7.7 |
Podziałka zazębienia [mm] | 6 |
Wysokość H z płytą adaptera [mm] | 112 |
Ciężar [kg] | 34 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi