ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-SFG
Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 819004
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 92 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z300
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 9.8 mm
- Podziałka zazębienia: 7 mm
- Maks. siła mocowania: 180 kN
- Maks. moment obrotowy: 220 Nm
- Maks. obr./min: 3400 1/min
- Ciężar: 54.2 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z300 |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 3400 |
Maks. siła mocowania [kN] | 180 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 220 |
Skok/szczęka [mm] | 9.8 |
Podziałka zazębienia [mm] | 7 |
Ciężar [kg] | 54.2 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi