ROTA-S plus 400-102 D11-VP2
Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 814644
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 102 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-2 Nr. 11
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 12 mm
- Podziałka zazębienia: 8.5 mm
- Maks. siła mocowania: 230 kN
- Maks. moment obrotowy: 280 Nm
- Maks. obr./min: 2200 1/min
- Ciężar: 118 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-2 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 11 |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 2200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 230 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 280 |
Skok/szczęka [mm] | 12 |
Podziałka zazębienia [mm] | 8.5 |
Ciężar [kg] | 118 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi