ROTA-S plus 630-252 Z580-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
Identyfikator 814660
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 252 mm
- Spindelhouder: Z580
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 15 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 350 Nm
- Max. draaisnelheid: 1000 1/min
- Gewicht: 256 kg
Szczegóły techniczne
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Z580 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 350.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 15.0 |
| Paso del dentado [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 256.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones