SPK 220 KV
Skrzynki szczęk
Identyfikator 812160
Wersja standardowa skrzynki szczęki
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok szczękowy bez otworów
- Możliwa szerokość prowadnicy: 180 - 220 mm
- Możliwa szerokość otworu T: 22 - 28 mm
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Zakres regulacji szczęki: 90 mm
- Maks. siła mocowania: 68 kN
- Maks. moment obrotowy: 330 Nm
- Ciężar: 52.7 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 68 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 330 |
Zakres regulacji szczęki [mm] | 90 |
Min. szerokość [mm] | 180 |
Maks. szerokość [mm] | 220 |
Min. Rowek teowy [mm] | 22 |
Maks. Rowek teowy [mm] | 28 |
Ciężar [kg] | 52.7 |
Zakres dostawy
Blok szczękowy, śruby montażowe, nakrętki wieńcowe, poprzeczka (dostosowana do płyty czołowej), śruby oczkowe, instrukcja obsługi; bez szczęki nasadowej, bez klucza płaskiego